Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036002 / Угловая секция 45° 35 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 35 mm Высота 1 in Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 35x200 Размер B 200 mm Размер R 50 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,549 кг CO₂e / 1 Шт. Ширина 200 mm Ширина 8 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBM 45 320 FS / 6041002 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBM 45 320 FS / 6041002 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RBM 45 320 FS / 6041002 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RBM 45 320 FS / 6041002 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBM 45 320 FS / 6041002 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf