Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036134 / Угловая секция 45° 60 FT

Угловая секция 45° Magic 60 FT

Артикул, номер 6041064 | EAN 4012195881629

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • CO₂ footprint (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Высота 2 in
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x200
Размер B 200 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3902 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 45 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6041060
1 Штук
RBM 45 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041062
1 Штук
RBM 45 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041064
1 Штук
RBM 45 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041066
1 Штук
RBM 45 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041068
1 Штук
RBM 45 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041070
1 Штук
RBM 45 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041072
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 45 620 FT / 6041064 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 45 620 FT / 6041064 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 45 620 FT / 6041064 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 45 620 FT / 6041064 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBM 45 620 FT / 6041064
Загрузить