- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 110x400 Рекомендованное количество винтов 22 St. С крышкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 110 mm Размер B 400 mm Размер R 50 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 23,7838 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,7838 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 140 A2 / 6036866 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 140 A2 / 6036866 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 90 140 A2 / 6036866 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 140 A2 / 6036866 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 140 A2 / 6036866 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка угловой секции 90° A2
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2