- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 200 mm Размер R 200 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,5487 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,5487 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LB 90 1120 R5 FS / 6217682 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LB 90 1120 R5 FS / 6217682 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LB 90 1120 R5 FS / 6217682 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LB 90 1120 R5 FS / 6217682 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LB 90 1120 R5 FS / 6217682 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS