Угловая секция 90° 110 FS

Артикул, номер 6217686 | EAN 4012196685134

Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 400 mm
Размер R 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,5488 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,5488 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LB 90 1120 R5 FS 200 mm 6217682
1 Штук
LB 90 1130 R5 FS 300 mm 6217684
1 Штук
LB 90 1140 R5 FS 400 mm 6217686
1 Штук
LB 90 1150 R5 FS 500 mm 6217688
1 Штук
LB 90 1160 R5 FS 600 mm 6217690
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 110 FS 6216545
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LB 90 1140 R5 FS / 6217686 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LB 90 1140 R5 FS / 6217686 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LB 90 1140 R5 FS / 6217686 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LB 90 1140 R5 FS / 6217686 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LB 90 1140 R5 FS / 6217686 , 0.13MB , pdf

LB 90 1140 R5 FS / 6217686
Загрузить