Угловая секция 90° 110 FT

Артикул, номер 6225190 | EAN 4012196449095

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x1000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 1000 mm
Размер R 1000 mm
Ширина 1000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 35,416 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 35,416 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLB 90 1120R3 FT 200 mm 2 mm 6225172
1 Штук
SLB 90 1130R3 FT 300 mm 2 mm 6225174
1 Штук
SLB 90 1140R3 FT 400 mm 2 mm 6225176
1 Штук
SLB 90 1145R3 FT 450 mm 2 mm 6225178
1 Штук
SLB 90 1150R3 FT 500 mm 2 mm 6225180
1 Штук
SLB 90 1160R3 FT 600 mm 2 mm 6225182
1 Штук
SLB 90 1180R3 FT 800 mm 2 mm 6225186
1 Штук
SLB 90 1190R3 FT 900 mm 2 mm 6225188
1 Штук
SLB90 11100R3 FT 1000 mm 2 mm 6225190
1 Штук
SLB90 11120R3 FT 1200 mm 2 mm 6225194
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SLB90 11100R3 FT / 6225190 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLB90 11100R3 FT / 6225190 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SLB90 11100R3 FT / 6225190 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SLB90 11100R3 FT / 6225190 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLB90 11100R3 FT / 6225190 , 0.13MB , pdf

SLB90 11100R3 FT / 6225190
Загрузить