- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x900 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 900 mm Размер R 900 mm Ширина 900 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 33,5707 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 33,5707 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLB 90 1190R3 FT / 6225188 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLB 90 1190R3 FT / 6225188 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SLB 90 1190R3 FT / 6225188 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SLB 90 1190R3 FT / 6225188 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SLB 90 1190R3 FT / 6225188 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT