Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036500 / Угловая секция 90° 35 FS

Угловая секция 90° 35 FS

Артикул, номер 6043123 | EAN 4012196926657

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 35 mm
Высота 1 in
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x150
Размер B 150 mm
Размер R 50 mm
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Ширина 6 in
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 310 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043119
1 Штук
RB 90 315 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043123
1 Штук
RB 90 320 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043127
1 Штук
RB 90 330 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043135
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 315 FS / 6043123 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 315 FS / 6043123 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 315 FS / 6043123 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 315 FS / 6043123 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB 90 315 FS / 6043123
Загрузить