Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036510 / Угловая секция 90° 35 FT

Угловая секция 90° 35 FT

Артикул, номер 7124120 | EAN 4012196813919

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x100
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 310 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7124120
1 Штук
RB 90 320 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 7124236
1 Штук
RB 90 330 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 7124325
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 310 FT / 7124120 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 310 FT / 7124120 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 310 FT / 7124120 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 310 FT / 7124120 , 0.12MB , pdf

RB 90 310 FT / 7124120
Загрузить