Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036514 / Угловая секция 90° 35 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 35x300 С крышкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Размеры
Высота 35 mm Высота 1 in Размер B 300 mm Размер R 50 mm Ширина 12 in Ширина 300 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 330 FT / 7124325 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 330 FT / 7124325 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 330 FT / 7124325 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 330 FT / 7124325 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf