Угловая секция 90° 60 A2

Артикул, номер 6036626 | EAN 4012197344030

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x300
Рекомендованное количество винтов 14 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,5747 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,5747 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 610 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6036620
1 Штук
RB 90 615 A2 150 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6036622
1 Штук
RB 90 620 A2 200 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6036624
1 Штук
RB 90 630 A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6036626
1 Штук
RB 90 640 A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6036628
1 Штук
RB 90 650 A2 500 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6036630
1 Штук
RB 90 660 A2 600 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6036632
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции 90° A2 Крышка угловой секции 90° A2 RBD 90 300 A2 6036976
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 630 A2 / 6036626 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 630 A2 / 6036626 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 90 630 A2 / 6036626 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 90 630 A2 / 6036626 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 630 A2 / 6036626 , 0.13MB , pdf

RB 90 630 A2 / 6036626
Загрузить