- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Размер 60x100 Рекомендованное количество винтов 10 St. С крышкой нет Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 0,8 mm Толщина материала пластины дна 0,8 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,7397 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,7397 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 610 A4 / 6036650 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 610 A4 / 6036650 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 90 610 A4 / 6036650 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 610 A4 / 6036650 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 610 A4 / 6036650 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка угловой секции 90° A4
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой