Угловая секция 90° 60 FS

Артикул, номер 6043092 | EAN 4012196606092

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBL 90 610 FS RU 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043092
1 Штук
RBL 90 615 FS RU 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043093
1 Штук
RBL 90 620 FS RU 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043094
1 Штук
RBL 90 630 FS RU 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043096
1 Штук
RBL 90 640 FS RU 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043098
1 Штук
RBL 90 650 FS RU 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043100
1 Штук
RBL 90 660 FS RU 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043102
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBL 90 610 FS RU / 6043092 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBL 90 610 FS RU / 6043092 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBL 90 610 FS RU / 6043092 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBL 90 610 FS RU / 6043092 , 0.13MB , pdf

RBL 90 610 FS RU / 6043092
Загрузить