Угловая секция 90° 60 FT

Артикул, номер 6211450 | EAN 4012196684991

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Horizontal 90° bend, fitting for cable ladders, side height 60 mm With connector perforation. Can be used indoors and outdoors. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 200 mm
Размер R 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,3647 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3647 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LB 90 620 R5 FT 200 mm 1,5 mm 6211450
1 Штук
LB 90 630 R5 FT 300 mm 1,5 mm 6211452
1 Штук
LB 90 640 R5 FT 400 mm 1,5 mm 6211454
1 Штук
LB 90 650 R5 FT 500 mm 1,5 mm 6211456
1 Штук
LB 90 660 R5 FT 600 mm 1,5 mm 6211458
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT LVG 60 FT 6208843
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LB 90 620 R5 FT / 6211450 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LB 90 620 R5 FT / 6211450 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LB 90 620 R5 FT / 6211450 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LB 90 620 R5 FT / 6211450 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LB 90 620 R5 FT / 6211450 , 0.12MB , pdf

LB 90 620 R5 FT / 6211450
Загрузить