Угловая секция 90° 60 FT

Артикул, номер 6211452 | EAN 4012196685011

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90°, фасонная деталь для кабельных лестничных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. С перфорацией на соединителе. Для внутренней и наружной установки. Соединители и крепежный материал заказываются отдельно. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение опорной конструкции.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Размер R 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,5655 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,5655 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LB 90 620 R5 FT 200 mm 1,5 mm 6211450
1 Штук
LB 90 630 R5 FT 300 mm 1,5 mm 6211452
1 Штук
LB 90 640 R5 FT 400 mm 1,5 mm 6211454
1 Штук
LB 90 650 R5 FT 500 mm 1,5 mm 6211456
1 Штук
LB 90 660 R5 FT 600 mm 1,5 mm 6211458
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT LVG 60 FT 6208843
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LB 90 630 R5 FT / 6211452 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LB 90 630 R5 FT / 6211452 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LB 90 630 R5 FT / 6211452 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LB 90 630 R5 FT / 6211452 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LB 90 630 R5 FT / 6211452 , 0.12MB , pdf

LB 90 630 R5 FT / 6211452
Загрузить