- Описание продукта
-
Описание продуктаHorizontal 90° bend, fitting for cable ladders, side height 60 mm With connector perforation. Can be used indoors and outdoors. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 500 mm Размер R 500 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,1565 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,1565 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LB 90 650 R5 FT / 6211456 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LB 90 650 R5 FT / 6211456 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LB 90 650 R5 FT / 6211456 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LB 90 650 R5 FT / 6211456 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LB 90 650 R5 FT / 6211456 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT