- Описание продукта
-
Описание продукта
Угловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x100 Рекомендованное количество винтов 14 St. С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 0,8 mm Толщина материала пластины дна 0,8 mm Размеры
Высота 85 mm Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 100 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 810 FT / 6036712 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия RB 90 810 FT / 6036712 , 0.15MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 90 810 FT / 6036712 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 810 FT / 6036712 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 810 FT / 6036712 , 0.13MB , pdfОтчет об устойчивом развитии Sustainability report, cable support systems , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.60MB , pdfИнструкции по монтажу Schraubbare Kabelrinnen mit Formteilen zum Schrauben und Klemmen , 5.42MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский