Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036650 / Угловая секция 90° 60 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Размер 60x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 610 A4 / 7134286 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 610 A4 / 7134286 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 610 A4 / 7134286 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 610 A4 / 7134286 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf