Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036654 / Угловая секция 90° 60 A4

Угловая секция 90° A4

Артикул, номер 7134288 | EAN 4012195866558

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 2 in
Высота 60 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 60x200
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Толщина листа 1 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 610 A4 100 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 7134286
1 Штук
RB 90 620 A4 200 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 7134288
1 Штук
RB 90 630 A4 300 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 7134290
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 620 A4 / 7134288 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 620 A4 / 7134288 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 620 A4 / 7134288 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 620 A4 / 7134288 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB 90 620 A4 / 7134288
Загрузить