Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036656 / Угловая секция 90° 60 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 2 in Высота 60 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Размер 60x300 Размер B 300 mm Размер R 50 mm Толщина листа 1 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 630 A4 / 7134290 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 630 A4 / 7134290 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 630 A4 / 7134290 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 630 A4 / 7134290 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf