Угловая секция 90° FS

Артикул, номер 6043224 | EAN 4012196050536

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,5311 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5311 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6043208
1 Штук
RB 90 620 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043224
1 Штук
RB 90 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6043232
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 620 FS / 6043224 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 620 FS / 6043224 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 90 620 FS / 6043224 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 90 620 FS / 6043224 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 620 FS / 6043224 , 0.12MB , pdf

RB 90 620 FS / 6043224
Загрузить