Угловая секция 90° FS

Артикул, номер 7001290 | EAN 4012196211630

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,9118 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,9118 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 640 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7001290
1 Штук
RB 90 650 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 7001304
1 Штук
RB 90 660 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7001312
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 640 FS / 7001290 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 640 FS / 7001290 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 640 FS / 7001290 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 640 FS / 7001290 , 0.12MB , pdf

RB 90 640 FS / 7001290
Загрузить