Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036864 / Угловая секция 90° 110 A2

Угловая секция 90° Magic 110 A2

Артикул, номер 6041884 | EAN 4012195880806

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 110 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041880
1 Штук
RBM 90 130 A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041884
1 Штук
RBM 90 140 A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041886
1 Штук
RBM 90 150 A2 500 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041888
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 130 A2 / 6041884 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 130 A2 / 6041884 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 130 A2 / 6041884 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 130 A2 / 6041884 , 0.13MB , pdf

RBM 90 130 A2 / 6041884
Загрузить