Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036868 / Угловая секция 90° 110 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 110x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBM 90 150 A2 / 6041888 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBM 90 150 A2 / 6041888 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBM 90 150 A2 / 6041888 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBM 90 150 A2 / 6041888 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf