Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036870 / Угловая секция 90° 110 A2

Угловая секция 90° Magic 110 A2

Артикул, номер 6041890 | EAN 4012195880837

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 110 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Размер B 600 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 110 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041880
1 Штук
RBM 90 120 A2 200 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041882
1 Штук
RBM 90 130 A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041884
1 Штук
RBM 90 140 A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041886
1 Штук
RBM 90 150 A2 500 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041888
1 Штук
RBM 90 160 A2 600 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041890
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 160 A2 / 6041890 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 160 A2 / 6041890 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 160 A2 / 6041890 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 160 A2 / 6041890 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBM 90 160 A2 / 6041890
Загрузить