Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036632 / Угловая секция 90° 60 A2

Угловая секция 90° Magic

Артикул, номер 6041192 | EAN 4012195878391

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Размер B 600 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 610 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный - 6041180
1 Штук
RBM 90 615 A2 150 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный - 6041182
1 Штук
RBM 90 620 A2 200 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный - 6041184
1 Штук
RBM 90 630 A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6041186
1 Штук
RBM 90 640 A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный - 6041188
1 Штук
RBM 90 650 A2 500 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный - 6041190
1 Штук
RBM 90 660 A2 600 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный - 6041192
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 660 A2 / 6041192 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 660 A2 / 6041192 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 660 A2 / 6041192 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 660 A2 / 6041192 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBM 90 660 A2 / 6041192
Загрузить