Указание: Этот товар снят с производства.

Угловая секция 90°, внутренняя высота 105 мм

Артикул, номер 7215615 | EAN 4012196461707

7215615 / BSKH-FB091016
260 mm
160 mm
175 mm
105 mm
380 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° для огнестойкого кабельного короба BSKH, класс огнестойкости I90/E30, согласно DIN 4102 часть 11 и часть 12, для установки на монтажных системах ОБО. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных кронштейнов. В комплекте с соединителями, установленными на обоих концах короба, и 3 уплотнительными лентами длиной 1 м и соединительными болтами.
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Возможны перегородки да
Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон
Класс огнестойкости I — кабельный канал 90
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 4
Крепление крышки Незафиксированный
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Оболочка без
Размер Н 175 mm
Размер 105x160
Размер b 160 mm
Размер B 260 mm
Размер h 105 mm
Размер L 380 mm
С перфорацией нет
Угол дуги 90 °
Цвет серый
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер b Размер Н Размер h Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKH-FB091016 260 mm 160 mm 175 mm 105 mm 380 mm 7215615
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKH-FB091016 / 7215615 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.