Угловая секция FT 45°

Артикул, номер 7066112 | EAN 4012196990924

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7066112
1 Штук
RB 45 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7066158
1 Штук
RB 45 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7066228
1 Штук
RB 45 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7066317
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 610 FT / 7066112 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 610 FT / 7066112 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 610 FT / 7066112 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 610 FT / 7066112 , 0.12MB , pdf

RB 45 610 FT / 7066112
Загрузить