- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Die Breite 50 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 200 mm Размер R 50 mm Ширина 8 in Ширина 200 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 620 FT / 7125220 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 620 FT / 7125220 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 90 620 FT / 7125220 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 620 FT / 7125220 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 620 FT / 7125220 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский