Угловая секция FT 90°

Артикул, номер 7125100 | EAN 4012196814091

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Die Breite 50 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7125100
1 Штук
RB 90 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7125189
1 Штук
RB 90 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7125220
1 Штук
RB 90 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7125305
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 610 FT / 7125100 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 610 FT / 7125100 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 90 610 FT / 7125100 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 90 610 FT / 7125100 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 610 FT / 7125100 , 0.12MB , pdf

RB 90 610 FT / 7125100
Загрузить