Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037302 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FS

Артикул, номер 6040682 | EAN 4012195992752

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.



  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 150 mm
Размер L 420 mm
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBMV 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6040680
1 Штук
RBMV 115 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6040682
1 Штук
RBMV 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6040684
1 Штук
RBMV 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6040686
1 Штук
RBMV 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6040690
1 Штук
RBMV 160 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6040692
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBMV 115 FS / 6040682 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBMV 115 FS / 6040682 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBMV 115 FS / 6040682 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBMV 115 FS / 6040682 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBMV 115 FS / 6040682 , 0.13MB , pdf

RBMV 115 FS / 6040682
Загрузить