Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037306 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 300 mm Размер L 640 mm Ширина 300 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 130 FS / 6040686 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 130 FS / 6040686 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RBMV 130 FS / 6040686 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 130 FS / 6040686 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 130 FS / 6040686 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf