Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037312 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 600 mm Размер L 1120 mm Ширина 600 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 160 FS / 6040692 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 160 FS / 6040692 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RBMV 160 FS / 6040692 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 160 FS / 6040692 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 160 FS / 6040692 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf