Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037225 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 85 mm Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x300 Размер B 300 mm Размер L 640 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Ширина 300 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 830 FT / 6040606 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 830 FT / 6040606 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 830 FT / 6040606 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 830 FT / 6040606 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf