Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037222 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT

Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FT

Артикул, номер 6040604 | EAN 4012195992554

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.



  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 85 mm
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x200
Размер B 200 mm
Размер L 490 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBMV 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040600
1 Штук
RBMV 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040604
1 Штук
RBMV 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040606
1 Штук
RBMV 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040608
1 Штук
RBMV 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040610
1 Штук
RBMV 860 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040612
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBMV 820 FT / 6040604 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBMV 820 FT / 6040604 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBMV 820 FT / 6040604 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBMV 820 FT / 6040604 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBMV 820 FT / 6040604
Загрузить