Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT

Артикул, номер 6037128 | EAN 4012197341718

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • UKCA declaration of conformity
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Высота 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Размер B 400 mm
Размер L 834 mm
Рекомендованное количество винтов 14 St.
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Цвет цинковый
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB W 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037120
1 Штук
RB W 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037122
1 Штук
RB W 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037124
1 Штук
RB W 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037126
1 Штук
RB W 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037128
1 Штук
RB W 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037130
1 Штук
RB W 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037132
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD RBD W 400 DD 6037548
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB W 640 FT / 6037128 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB W 640 FT / 6037128 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB W 640 FT / 6037128 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB W 640 FT / 6037128 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB W 640 FT / 6037128 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.60MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB W 640 FT / 6037128
Загрузить