Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT

Артикул, номер 6037120 | EAN 4012197341596

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • UKCA declaration of conformity
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Высота 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x100
Размер B 100 mm
Размер L 364 mm
Рекомендованное количество винтов 10 St.
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm
Цвет цинковый
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB W 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037120
1 Штук
RB W 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037122
1 Штук
RB W 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037124
1 Штук
RB W 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037126
1 Штук
RB W 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037128
1 Штук
RB W 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037130
1 Штук
RB W 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6037132
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD RBD W 100 DD 6037540
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB W 610 FT / 6037120 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB W 610 FT / 6037120 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB W 610 FT / 6037120 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB W 610 FT / 6037120 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB W 610 FT / 6037120 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.60MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB W 610 FT / 6037120
Загрузить