- Описание продукта
-
Описание продуктаПрименяется для уплотнения стыков крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Возможность монтажа уплотнения нет Запасная деталь да Крепление крышки с фиксацией нет Крепление перегородки вставить Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 85 Монтажное отверстие без Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для компенсационного зазора нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет С выравниванием потенциалов нет С выступающей частью нет С отверстием для подключения нет С перегородкой нет Серия продукции Серия OKB Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемная крышка нет Уборка пола сухой Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5419 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5419 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKB DSD 250 / 7403845 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия OKB DSD 250 / 7403845 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKB DSD 250 / 7403845 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions OKB-U and OKB-E , 1.30MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский