- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлемент для защиты от пыли, устанавливается между рифлеными крышками и алюминиевыми рифлеными листами в системах кабельных лотков BKRS, рассчитанных на вес человека, для защиты от пыли, стружки и пр.
Деталь можно использовать также в качестве стыковой планки в кабельных лотках, рассчитанных на вес человека, для перекрытия стыковочных участков заказчика.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Не содержит галогенов нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 1,5 mm Длина 40 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2684 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2684 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SSE SSLB 400 FS / 6049296 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SSE SSLB 400 FS / 6049296 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SSE SSLB 400 FS / 6049296 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SSE SSLB 400 FS / 6049296 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский