- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлемент для защиты от пыли, устанавливается между рифлеными крышками и алюминиевыми рифлеными листами в системах кабельных лотков BKRS, рассчитанных на вес человека, для защиты от пыли, стружки и пр.
Деталь можно использовать также в качестве стыковой планки в кабельных лотках, рассчитанных на вес человека, для перекрытия стыковочных участков заказчика.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Не содержит галогенов нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 1,5 mm Длина 40 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3515 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3515 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SSE SSLB 500 FS / 6049298 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SSE SSLB 500 FS / 6049298 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SSE SSLB 500 FS / 6049298 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия SSE SSLB 500 FS / 6049298 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский