Уплотнительная пластина FS

Артикул, номер 6049290 | EAN 4012196632879

Описание продукта
Описание продукта
Элемент для защиты от пыли, устанавливается между рифлеными крышками и алюминиевыми рифлеными листами в системах кабельных лотков BKRS, рассчитанных на вес человека, для защиты от пыли, стружки и пр.
Деталь можно использовать также в качестве стыковой планки в кабельных лотках, рассчитанных на вес человека, для перекрытия стыковочных участков заказчика.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер B100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 40 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0915 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0915 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SSE SSLB 100 FS 100 mm 6049290
1 Штук
SSE SSLB 200 FS 200 mm 6049292
1 Штук
SSE SSLB 300 FS 300 mm 6049294
1 Штук
SSE SSLB 400 FS 400 mm 6049296
1 Штук
SSE SSLB 500 FS 500 mm 6049298
1 Штук
SSE SSLB 600 FS 600 mm 6049300
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SSE SSLB 100 FS / 6049290 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SSE SSLB 100 FS / 6049290 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SSE SSLB 100 FS / 6049290 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SSE SSLB 100 FS / 6049290 , 0.28MB , pdf

SSE SSLB 100 FS / 6049290
Загрузить