Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7408926 / Усиленная кассетная рамка RKFNSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 4, из нержавющей стали
- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратная кассета для больших нагрузок для трубы, номинального размера 4 для монтажа электроустановочных изделий в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН.
Регулируемая кассетная рамка, с тубусом, класс нагрузки от 1 до 10 кН, 2-х секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 150 mm Высота пола мин. 100 mm Диапазон регулирования макс. 150 mm Диапазон регулирования мин. 100 mm Длина 199 mm Длина, монтажный размер 201 mm Исполнение квадратные Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1) Количество встраиваемых устройств 6 Количество монтажных коробок 2 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 100 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 4 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 200x200mm Размер h 100 mm Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 15 mm Уборка пола влажный Ширина 199 mm Ширина, монтажный размер 201 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKFN2 4 VMSL1N15 / 7409382 , 0.25MB , pdfПаспорт безопасности RKFN2 4 VMSL1N15 / 7409382 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKFN2 4 VMSL1N15 / 7409382 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия RKFN2 4 VMSL1N15 / 7409382 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKFN2 4 VMSL1N15 / 7409382 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions square, height-adjustable heavy-duty cassette , 2.11MB , pdf