- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемые по высоте усиленные кассетные рамки прямоугольной формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень со стяжкой в двойных и фальшполах, а также во всех видах систем скрытой установки в стяжке в помещениях с сухим или влажным типом уборки при интенсивных нагрузках. Варианты исполнения кассетных рамок рассчитаны на статические нагрузки до 10 кН (класс SL 1). Благодаря расположенному внутри устройству регулирования высоты верхнюю кромку кассетной рамки можно точно выровнять по поверхности напольного покрытия. При установке в кабельном канале в нем должно быть соответствующее монтажное отверстие. Поэтому для монтажного основания необходима соответствующая крышка с усиленными регулируемыми по высоте опорами, а также дополнительные усиленные опоры, которые располагаются по его углам.
Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 8 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки.
В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.
Регулируемая кассетная рамка, с тубусом, класс нагрузки от 1 до 10 кН, 2-х секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вырез в полу/монтажное отверстие 201x201 Высота пола макс. 150 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 150 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Длина, монтажный размер 201 mm Исполнение квадратные Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1) Количество встраиваемых устройств 6 Количество монтажных коробок 2 x UT3 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 4 Нормы EN 50085-2-2 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 199x199x100 Серия продукции RKFN Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 15 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 201 mm Размеры
Высота 105 mm Длина 199 mm Размер h 105 mm Ширина 199 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 18,016 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,016 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKFN3 4 V SL1 15 / 7408926 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKFN3 4 V SL1 15 / 7408926 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RKFN3 4 V SL1 15 / 7408926 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKFN3 4 V SL1 15 / 7408926 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking, underfloor, flushfloor or on-floor , 0.35MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions square, height-adjustable heavy-duty cassette , 2.11MB , pdf
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер 4
Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер 4
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм