Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 2

Артикул, номер 7405956 | EAN 4012195106067

Описание продукта
Описание продукта
Усиленная кассетная рамка "глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.
Heavy-duty frame cassette, blank, for the creation of an inspection opening in the underfloor box UZD350-3 in dry- or wet-cleanded floors. Load class 2 to 20 kN. Suitable only for smooth floor coverings in indoor areas.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола мин. 95 mm
Длина, монтажный размер 390 mm
Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 383x383x25
Серия продукции RK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Толщины напольного покрытия 19 mm
Толщины стяжки мин. 70 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 390 mm

Размеры

Размер B 388 mm
Размер C 382 mm
Размер h 25 mm
Размер A 424 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 52,7103 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 52,7103 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK SL2 V3 20 90 mm 14 mm 20 mm 7405952
1 Штук
RK SL2 V3 25 95 mm 19 mm 25 mm 7405956
1 Штук
RK SL2 V3 30 100 mm 24 mm 30 mm 7405960
1 Штук
RK SL2 V3 40 110 mm 34 mm 40 mm 7405968
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK SL2 V3 25 / 7405956 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK SL2 V3 25 / 7405956 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK SL2 V3 25 / 7405956 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK SL2 V3 25 / 7405956 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.