- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленные опоры поддерживают угловые зоны монтажного основания типа UZD при повышенных нагрузках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для тяжелых нагрузок да Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 195/230 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 230 mm Толщины стяжки мин. 195 mm Размеры
Высота 220 mm Длина 155 mm Ширина 32 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,4617 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 4 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4617 кг CO2e / 4 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DSSL2 195 / 7410589 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DSSL2 195 / 7410589 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DSSL2 195 / 7410589 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия DSSL2 195 / 7410589 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DSSL2 195 / 7410589 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-duty cassettes, supports , 3.28MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский