- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленные опоры поддерживают угловые зоны монтажного основания типа UZD при повышенных нагрузках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для тяжелых нагрузок да Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 75/110 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 110 mm Толщины стяжки мин. 75 mm Размеры
Высота 67 mm Длина 155 mm Ширина 32 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,8636 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 4 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8636 кг CO2e / 4 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DSSL2 75 / 7410581 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DSSL2 75 / 7410581 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DSSL2 75 / 7410581 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия DSSL2 75 / 7410581 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DSSL2 75 / 7410581 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-duty cassettes, supports , 3.28MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский