Усиленная опора DSSL

Артикул, номер 7410587 | EAN 4012196540945

32 mm
Описание продукта
Описание продукта
Усиленные опоры поддерживают угловые зоны монтажного основания типа UZD при повышенных нагрузках.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для тяжелых нагрузок да
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 165/200
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины стяжки макс. 200 mm
Толщины стяжки мин. 165 mm

Размеры

Высота 160 mm
Длина 155 mm
Ширина 32 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6856 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 4
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6856 кг CO2e / 4 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DSSL2 75 32 mm 75 mm 110 mm 7410581
1 т.е.
DSSL2 105 32 mm 105 mm 140 mm 7410583
1 т.е.
DSSL2 135 32 mm 135 mm 170 mm 7410585
1 т.е.
DSSL2 165 32 mm 165 mm 200 mm 7410587
1 т.е.
DSSL2 195 32 mm 195 mm 230 mm 7410589
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация DSSL2 165 / 7410587 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DSSL2 165 / 7410587 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DSSL2 165 / 7410587 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия DSSL2 165 / 7410587 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DSSL2 165 / 7410587 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.