Усиленная ревизионная кассетная рамка RKRSL, номинальный размер R4, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409072 | EAN 4012195868132

R4
Описание продукта
Описание продукта
Круглая кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера R4 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая кассетная рамка, глухая, класс нагрузки от 2 до 20 кН, 2-х секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Для монтажа 2 универсальных кронштейнов UT3 для 4 отдельных электроустановочных изделий с переносным кольцом/переносной скобой или 6 изделий серии Modul 45 во внутренних помещениях.
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
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Исполнение круглой формы
Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 215
Номинальный размер монтажных элементов R4
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø215mm
Серия продукции RKR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Размер h 105 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,8304 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,8304 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKR2 4SL2 V2 20 105 mm 155 mm 20 mm R4 7409072
1 Штук
RKR2 4SL2 V2 25 109 mm 159 mm 25 mm R4 7409074
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R4 Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R4 SK RK4R 7404382
1 Штук
Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер R4 Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер R4 DUG 350 R4SL 7401412
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKR2 4SL2 V2 20 / 7409072 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKR2 4SL2 V2 20 / 7409072 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKR2 4SL2 V2 20 / 7409072 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.