- Описание продукта
-
Описание продуктаКруглая кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера R4 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая кассетная рамка, глухая, класс нагрузки от 2 до 20 кН, 2-х секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Для монтажа 2 универсальных кронштейнов UT3 для 4 отдельных электроустановочных изделий с переносным кольцом/переносной скобой или 6 изделий серии Modul 45 во внутренних помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 159 mm Высота пола мин. 109 mm Диапазон регулирования макс. 159 mm Диапазон регулирования мин. 109 mm Исполнение круглой формы Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2) Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 109 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 215 Номинальный размер монтажных элементов R4 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø215mm Серия продукции RKR Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола влажный Размеры
Размер h 109 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,028 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,028 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKR2 4SL2 V2 25 / 7409074 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности RKR2 4SL2 V2 25 / 7409074 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKR2 4SL2 V2 25 / 7409074 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKR2 4SL2 V2 25 / 7409074 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Звукоизоляционная накладка
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R4
Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер R4