Усиленная ревизионная кассетная рамка RKRSL, номинальный размер R9, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409112 | EAN 4012195868378

R9
Описание продукта
Описание продукта
Круглая кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера R9 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая кассетная рамка, глухая, класс нагрузки от 2 до 20 кН, 3-х секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Height-adjustable round heavy-duty cassette as blanking cassette to create an inspection opening. For the installation in trunking systems, raised and cavity floors in dry- or wet-cleanded floors in indoor areas. Load class 2 to 20 kN.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Исполнение круглой формы
Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 305
Номинальный размер монтажных элементов R9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø305mm
Серия продукции RKR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Размер h 105 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 22,842 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,842 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKR2 9SL2 V2 20 105 mm 155 mm 20 mm 105 mm R9 7409112
1 Штук
RKR2 9SL2 V2 25 109 mm 159 mm 25 mm 109 mm R9 7409114
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 SRS 4 7405798
4 Штук
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R9 Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R9 SK RKR9 7404376
1 Штук
Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер R9 Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер R9 DUG 350 R9SL 7401416
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKR2 9SL2 V2 20 / 7409112 , 0.22MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKR2 9SL2 V2 20 / 7409112 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKR2 9SL2 V2 20 / 7409112 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.